A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°
22400-20

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul Fogazat mart, egyenes...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:70 fogig egyoldalú aggyal, 80 fogtól tárcsaként. A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.Rajzi hivatkozás:
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400-20 Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20° 270 kB

Rajzok (áttekintés)

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
D3LCADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1110150012Aaggyal112151412-925 21,29 €
22400-20-1110150013Aaggyal113151513-1025 21,51 €
22400-20-1110150014Aaggyal114151614-1125 21,75 €
22400-20-1110150015Aaggyal115151715-1225 21,95 €
22400-20-1110150016Aaggyal116151816-1325 22,28 €
22400-20-1110150018Aaggyal11815201881525 22,95 €
22400-20-1110150020Aaggyal12015222081625 24,21 €
22400-20-1110150024Aaggyal124152624102025 25,73 €
22400-20-1110150025Aaggyal125152725102025 25,07 €
22400-20-1110150030Aaggyal130153230102025 26,89 €
22400-20-1110150035Aaggyal135153735102525 26,90 €
22400-20-1110150040Aaggyal140154240102525 26,89 €
22400-20-1110150050Aaggyal150155250123025 38,63 €
22400-20-1110150060Aaggyal160156260124025 51,12 €
22400-20-1110150070Aaggyal170157270125025 67,57 €

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

DD1D2
max.
B

CADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1210150080Bagy nélkül18082801215 84,24 €
22400-20-1210150090Bagy nélkül19092901215 96,84 €
22400-20-1210150100Bagy nélkül11001021001215 114,86 €
22400-20-1210150110Bagy nélkül11101121101215 121,84 €
22400-20-1210150120Bagy nélkül11201221201215 154,69 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83