A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°
22400-20

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul Fogazat mart,...

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:1.4305 nemesacél.Kivitel:Mart fogazat, egyenes fogazású.
Kapcsolódási szög 20°, fényes.
További információk:70 fogig egyoldalú aggyal, 80 fogtól tárcsaként. A homlokfogaskerekek középső furattal rendelkeznek, vagy előfúrtak (ez a gyártástechnológiától függően változhat). Emiatt a táblázatban megadott D2 max méret annak a furatnak a maximális értéke, amellyel a homlokfogaskerekeket szállítják. Ezt az előfuratot / központosító furatot az ügyfél elláthatja illesztő furattal, hornyos illesztő furattal vagy menetes furattal. További lehetőség perselyek alkalmazása az átmérő csökkentése érdekében.Rajzi hivatkozás:
A alak: aggyal
B alak: agy nélkül
Jellemzők:
NemesacélRoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 22400-20 Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20° 278 kB

Rajzok (áttekintés)

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, A alak, kerékaggyal

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
D3LCADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1115170012Aaggyal1,51217211881430 28,73 €
22400-20-1115170013Aaggyal1,5131722,519,581530 28,75 €
22400-20-1115170014Aaggyal1,51417242181730 29,47 €
22400-20-1115170015Aaggyal1,5151725,522,581830 30,20 €
22400-20-1115170018Aaggyal1,51817302782030 32,82 €
22400-20-1115170020Aaggyal1,52017333082530 36,14 €
22400-20-1115170024Aaggyal1,524173936102530 41,22 €
22400-20-1115170025Aaggyal1,5251740,537,5102530 42,38 €
22400-20-1115170030Aaggyal1,530174845123030 48,21 €
22400-20-1115170040Aaggyal1,540176360124030 58,05 €
22400-20-1115170050Aaggyal1,550177875145030 73,65 €
22400-20-1115170060Aaggyal1,560179390166030 87,23 €
22400-20-1115170070Aaggyal1,57017108105167030 111,44 €

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

több információ

Rajzok

Homlokfogaskerekek, nemesacél, 1,5-es modul
Fogazat mart, egyenes fogazatú, kapcsolószög 20°, B alak, kerékagy nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlakAlaktípusModulFogszám

B

DD1D2
max.
CADTartoz.ÁrRendelés
22400-20-1215170080Bagy nélkül1,5801712312016 135,90 €
22400-20-1215170120Bagy nélkül1,51201718318016 356,41 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83