A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Szánvezetők
Vezetősínek
Pozicionálóasztalok
Miniatűr csúszóvezetők
Helyzetkijelzők
21000

Szánvezetők Vezetősínek Pozicionálóasztalok Miniatűr...

vissza
Újdonságok

A 21000-es termékcsoport

A norelem 21000-es termékcsoportja tíz kategóriát foglal magában:
- Szánvezeték
- Pozicionáló rendszer
- Motorpozicionáló asztalrendszerek
- Műanyag csúszóvezetők
- Görgős vezetősínek
- Profilsínvezetők
- Lineáris golyóscsapágyak
- Lineáris vezetőrendszerek
- Mérőrudak, pozíciójelzők
- Libellák

Lineáris rendszerek

A lineáris technika mint a meghajtástechnika műszaki résztudománya azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a mechanikus komponenseket hogyan lehet a lehető legkisebb súrlódással transzlatív módon mozgatni. Eközben egy lineáris rendszernek a lehető legnagyobb keresztirányú erőket kell tudnia felvenni deformálódás nélkül.

A félvezetőgyártásban, a robotikában, a csomagolóiparban vagy akár az orvostechnikában is megtalálhatók a norelem lineáris rendszerei. A fő alkalmazási terület emellett biztosan a gyártásautomatizálás. A lineáris rendszerek egyedileg specifikált megoldásokat biztosítanak a termelési elemek pozicionálásához, megfogásához, felemeléséhez vagy forgatásához. Ekkor a rendszereket az adott felhasználási területhez igazítva szerkesztik meg és építik fel.

Lineáris vezető

Egy lineáris vezető, amelyet gyakran neveznek lineáris vezetőrendszernek is, két fő kategória szerint különböztethető meg:

A csúszóvezetők olyan lineáris vezetők, amelyeknél a lineáris vezető egyes elemeit nem választják el görgőtestek. Ehhez a vezetőrendszerhez sorolható például a norelem fecskefarkú szánvezetékje is, amely forgó mozgások alkalmával megakadályozza a vezetőelemek kiemelését.

A görgővezetők az átgördülés elvén alapulnak. Ekkor hengertestek, például görgők vagy golyók gördülnek át két mozgó elem között. Egy hengertestkosár, például egy görgős lánc tartja féken a hengertestet, és gondoskodik a vezető lehető legcsendesebb működéséről. A görgővezetőkhöz tartoznak például a profilsínvezetők vagy lineáris golyóscsapágyak is.

Általában érvényes: egy vezető alakja és helyzetpontossága később döntő hatással lesz a vezetés minőségére.
Szánvezetők, vezetősínek, poozicionálóasztalok, miniatűr csúszóvezetők, helyzetkijelzők a norelemtől
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83