A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Lineáris modulok
Emelőegységek
Fordítómodulok
Megfogómodulok
20000

Lineáris modulok Emelőegységek Fordítómodulok Megfogómodulok

vissza
Újdonságok

norelem mozgat - 20000

A 20000 sz. termékcsoport négy kategóriára oszlik:

- pneumatikus lineáris és portálmodulok
- elektromos lineáris és portálmodulok
- pneumatikus anyagmozgató rendszerek
- közelítőkapcsolók és elektromos kapcsolók

Pneumatikus lineáris és portálmodulok

Pneumatikus lineáris modulok

A norelem mind pneumatikus, mind kör keresztmetsztű vezetékes lineáris modulokat kínál. A meghajtás a szánba beépített kettős hatású hengerrel történik. Négy kivitelezési méret két vagy három vezetőtengellyel és 40–300 mm közötti löketekkel kapható. A nagy méretezésű golyós vezetőkkel szerelt nagyméretű vezetőtengelyek maximum 1080 N terhelésfelvételt tesznek lehetővé. Ezenkívül a pneumatikus lineáris moduloknál ±0,01 mm-es ismétlési pontosság valósítható meg.
Előnyök:

- a modulok legnagyobb illesztési pontossága a rögzítő furatok által,
- integrált lengéscsillapítók és közelítőkapcsolók
- tesztés szerinti beszerelési helyzet

Pneumatikus portálmodulok

A portálmodulok pontosan vezetik a terheket. A meghajtás a szánba integrált dugattyúrúd nélküli hengeren keresztül történik. A termékcsalád három méretben áll rendelkezésre, igény szerint vezetősínnel vagy körkeresztmetszetű vezetékkel. A portálmodulok akár 5000 mm-es lökettel és ±0,02 ismétlési pontossággal tűnnek ki. Mindkét vezetőrendszer azonos méretű. Bármely beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
Előnyök:

- nagy folyamatpontosság
- ‑a csekély áthajlás nagy támaszközöket és nagy mozgási utakat tesz lehetővé
- ‑optimalizált kivitelezési méret nagy dugattyúátmérőkkel

Elektromos lineáris és portálmodulok

Lineáris tengelyek fogasszíj-hajtással és
profilos sínvezetővel

A lineáris tengelyek nagy tömegeket mozgatnak. Felveszik a minden irányból ható legnagyobb erőket is. Ezáltal felhasználásuk ideális megoldás, ha automatizált lineáris mozgásokról van szó. A norelem termékpalettája magába foglalja a 200 és 1500 mm közötti lökettel rendelkező, szabványos hosszúságú lineáris tengelyeket. Külön igényre különleges hosszúságban is kaphatók.
Előnyök:

- fogasszíj-hajtás löketmentes és szinkron meghajtás érdekében
- pontos sínvezetés minden irányból ható nagy és állandó terhelésekhez
- szigetelt csapágyak

Védőkupakok

A védőkupakok a nyitott tengelyvégeket védik por és szennyeződés ellen. Lezárják a csapágyháznál a használaton kívül lévő üreges tengelyeket. A védőkupakok két kivitelezési méretben kaphatók.

Hornyos asztalok

A mindegyik menetes furatban megtalálható kiegészítő központosító furatnak köszönhetően a hornyos asztalok pontosan felszerelhetők a lineáris vezetősín szánjára. Továbbá a felső oldalon elhelyezkedő profilhornyok univerzális szerelési lehetőségeket kínálnak.

Motorbővítő készletek

A norelem motorbővítő készleteire felszerelt elasztomer körmös kapcsolók megkönnyítik az elektromos motorok csatlakoztatását. Nagyon jó szorítóerővel rendelkeznek, játékmentesek és lengéscsillapító hatásúak, valamint elektromosan szigeteltek.

Szinkronizáló készletek

A szinkronizáló készletekkel két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely meghajtása egyetlen motorral is biztosítható. Két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengelyen keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Pneumatikus anyagmozgató rendszer

Pneumatikus lineáris modulok vezetősínnel

A lineáris modulok minden beszerelési helyzetben használhatók. A szabványosított rögzítőfuratoknak köszönhetően sokféleppen kombinálhatók egyéb egységeinkkel. A pontos központosító rendszer által moduljaink problémamentesen és gyorsan kombinálhatók egymással.
Előnyök:

- legnagyobb illesztési pontosság a modulok között a központosító rendszernek köszönhetően
- nagy ismétlési pontosság
- rövid ütemidők
A norelem lineáris modulja vagy recirkulációs golyósvezetéssel, vagy keresztgörgős vezetéssel rendelkezik. A recirkulációs golyósvezetések nagy terhelésekhez alkalmasak. A nyugodt futási viselkedés mellett nagyfokú pozicionáló pontossággal válnak ki. A keresztgörgős vezetések nagy nyomatékterhelést bírnak ki.

Pneumatikus emelőegységek

A norelem árukínálatában a pneumatikus emelőegységek megtalálhatók mind vezetősínnel, mind kökeresztmetszetű vezetékkel. Az emelőegységek rövid emelőmodulokként univerzálisan felhasználhatók. A pontos központosító rendszernek köszönhetően az összes modul problémamentesen és gyorsan kombinálható egymással.
Előnyök:

- állvány nem szükséges, központosító rendszerrel a munkaasztalra csavarozható
- nagy ismétlési pontosság és csekély kopás a külső, edzett támasztórendszer által

Pneumatikus fordítómodulok

A térben egy tetszőleges pont eléréséhez ezek a modulok a fordítómodulokkal összekapcsolva nélkülözhetetlen eszközt alkotnak. Minden beszerelési helyzetben használhatók. A forgó modulok rendkívül kompakt építési módja nagy terhelésfelvételt tesz lehetővé minden irányban az egész rendszer nagy szilárdsága mellett. A forgásszög minden kivitelnél 0°–190° között fokozatmentesen állítható.
Előnyök:

- túlpörgetés ellen védett meghajtó
- nagy terhelési kivitelben kapható
- legnagyobb illesztési pontosság a modulok között a központosító rendszernek köszönhetően

Közelítőkapcsolók és elektromos csatlakozók

Induktív közelítőkapcsolók

Az induktív közelítőkapcsolók érintésmentesen működnek, csekély kopásúak, továbbá nagy kapcsolási frekvenciával és kapcsolási pontosággal rendelkeznek. Rezgésekre, porra és nedvességre nem érzékenyek. Azáltal, hogy a szereléskor felülről csavarozhatók be, teljesen beágyazódnak a T-horonyba. A norelem termékkínálata megába foglalja az induktív közelítőkapcsolókat kerek, szögletes, valamint menetes házformával.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83