A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Biztonsági kapcsoló RFID-kódolású
83456

Biztonsági kapcsoló RFID-kódolású

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, műanyag, termoplaszt.Kivitel:Működési mód: RFID.
Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség).
Beépítési mód: nem egyszintű.
Védettségi fokozat: IP67.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.További információk:RFID-technológiával ellátott biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.

A biztonsági kapcsoló érintésmentes RFID-technológiával működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. Akár 31 érzékelő is sorba kapcsolható. Ezáltal olyan berendezésekhez is alkalmas, amelyekben több védőajtót felügyelni kell tartani.

A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.
Sárga: üzemállapot.
Zöld: tápfeszültség.
Piros: hiba.

Tanúsítványok:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Teljesített szabványok:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Működési mód:83456-11182: univerzális kódolás. A biztonsági kapcsoló felismeri az összes megfelelő működtető elemet. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint alacsony.

83456-21182: egyedi kódolás, többször betanítható. Ahhoz, hogy a biztonsági kapcsoló felismerje a működtető elemet, hozzá kell rendelni a biztonsági kapcsolóhoz, ez az üzembe helyezés során betanítási folyamatban történik. Ezzel a hozzárendeléssel különösen nagy beavatkozás elleni biztonság érhető el. Kódolási fokozat az ISO 14119 szerint magas. A biztonsági kapcsoló csak a betanított működtető elemet ismeri fel. Ha új működtető elemet tanítanak be, akkor az előző működtető elem kódja zárolva lesz.
Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +65 °C között.Tartozékok:Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású 83456-10.Biztonság:Performance Level, max.: e
Kategória EN 13849 szerint: 4
PFH-érték: 6,80 x 10-10/óra
Safety Integrity Level (SIL), alkalmas: 3
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 83456 Biztonsági kapcsoló RFID-kódolású 366 kB

Rajzok

Biztonsági kapcsoló RFID-kódolású

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel 2LED-es
kijelző
Darabszám
Üzemi feszültség
V DC
Üzemi áramerősség
mA
CADTartoz.ÁrRendelés
83456-11182Kódolás, univerzális324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 123,14 €
83456-21182Kódolás, egyedi, többször betanulható.324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 151,82 €
Rendelési szám

Kapcsolási
frekvencia f
(Hz)
Biztonságos
digitális kimenetek
száma
Jelzőfunkciós
félvezető kimenetek
száma
Biztosított
kapcsolási távolság SN
elöl BE mm
Biztosított
kapcsolási távolság SN
elöl KI mm
CADTartoz.ÁrRendelés
83456-111821211018 123,14 €
83456-211821211018 151,82 €
Rendelési szám

Biztosított
kapcsolási távolság SN
oldalt BE mm
Biztosított
kapcsolási távolság SN
oldalt KI mm
Kapcsolási távolság Sn
elöl
mm
Kapcsolási távolság Sn
oldalt
mm
Csatlakoztatási
mód
Pólusok számaCADTartoz.ÁrRendelés
83456-11182615129M8 dugaszoló csatlakozó8 pólusú 123,14 €
83456-21182615129M8 dugaszoló csatlakozó8 pólusú 151,82 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83