A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású
83456-10

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Ház, műanyag, termoplaszt.Kivitel:Működési mód: RFID.
Védettségi fokozat: IP67.
További információk:Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású Ha a működtető elem a kapcsolási tartományban helyezkedik el (védőajtó zárva), akkor a biztonsági kapcsolók félvezető kimenetei bekapcsolnak.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +65 °C között.Tartozékok:Biztonsági kapcsoló, RFID-kódolású 83456.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 83456-10 Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású 201 kB

Rajzok (áttekintés)

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, A alak

több információ

Rajzok

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, A alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakAlaktípusCADTartoz.ÁrRendelés
83456-10-1ASzabványos 19,34 €

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, B alak

több információ

Rajzok

Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, RFID-kódolású, B alak

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

AlakAlaktípusCADTartoz.ÁrRendelés
83456-10-2Bkompakt 19,34 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83