|
|
83455Biztonsági kapcsoló mágneses kódolású |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Ház, műanyag, termoplaszt.Kivitel:Működési mód: mágneses, reed-érintkezők. Feszültség fajtája: DC (egyenfeszültség). Beépítés módja: kvázi szintbe. Védettségi fokozat: IP67.Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:A mindenkori biztonsági kapcsolóhoz megfelelő működtető elemre van szükség. A működtető elemet külön kell megrendelni.További információk:Mágneses biztonsági kapcsoló védőajtókhoz, védőfedelekhez és csappantyúkhoz való felhasználáshoz. A védőberendezés kinyitásával az egész berendezés automatikusan és biztonságosan kikapcsol.
A biztonsági kapcsoló érintésmentes kódolt mágneses rendszerrel működik. Az elektronikus részek teljes mértékben kiöntött házban helyezkednek el. A kiviteltől függően a kapcsolási állapotot LED-lámpa jelzi.
Tanúsítványok: TÜV, cULus, EAC.
Teljesített szabványok: ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.Hőmérséklet-tartomány:-25 °C és +70 °C közöttTartozékok:Működtető elem biztonsági kapcsolóhoz, mágneses kódolású, 83455-10Rajzi hivatkozás: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Ajtóütköző | LED-es kijelző Darabszám | Megjegyzés | Jelzőkontaktus | Kapcsolási feszültség max. V DC
| CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
83455-1021061 | jobbra | - | - | igen | 30 | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | balra | - | - | igen | 30 | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | jobbra | 1 | LED világít, ha a védőajtó zárva van | igen | 24 | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | balra | 1 | LED világít, ha a védőajtó zárva van | igen | 24 | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | jobbra | 1 | LED világít, ha a védőajtó zárva van | nem | 24 | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | balra | 1 | LED világít, ha a védőajtó zárva van | nem | 24 | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | jobbra | - | - | nem | 75 | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | balra | - | - | nem | 75 | | | 72,83 € | |
Rendelési szám | Kapcsolási áramerősség max. A | Kapcsolási teljesítmény max. VA | Kapcsolási frekvencia max. Hz | Nyitók száma (biztonsági érintkezők) | Nyitók száma (jelzőkontaktusok) | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
83455-1021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | 1 | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | 1 | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | 0 | 0,2 | 5 | 2 | - | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | 0,4 | 10 | 5 | 2 | - | | | 72,83 € | |
Rendelési szám | Kapcsolási távolság Sn BE mm | Kapcsolási távolság Sn AUS mm | Csatlakoztatási mód | Pólusok száma | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
83455-1021061 | 5 | 15 | 8mm dugaszoló csatlakozó | 6-pólusú | | | 93,23 € | | 83455-2021061 | 5 | 15 | 8mm dugaszoló csatlakozó | 6-pólusú | | | 93,23 € | | 83455-1021161 | 5 | 15 | 8mm dugaszoló csatlakozó | 6-pólusú | | | 96,30 € | | 83455-2021161 | 5 | 15 | 8mm dugaszoló csatlakozó | 6-pólusú | | | 96,30 € | | 83455-1020142 | 5 | 15 | M8 dugaszoló csatlakozó | 4-pólusú | | | 75,83 € | | 83455-2020142 | 5 | 15 | M8 dugaszoló csatlakozó | 4-pólusú | | | 75,83 € | | 83455-1020042 | 5 | 15 | M8 dugaszoló csatlakozó | 4-pólusú | | | 72,83 € | | 83455-2020042 | 5 | 15 | M8 dugaszoló csatlakozó | 4-pólusú | | | 72,83 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|