A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Szállítási feltételek

vissza
  • Szállítási feltételek
KÉNYELMESEBBEN, GYORSABBAN, HATÉKONYABBAN
A kínálatunk kizárólag üzleti ügyfelek és nyilvános ajánlattevők (iskolák, főiskolák, hatóságok) számára érvényes
Árak
Az árak €-ban, gyártelepi árral értendők, csomagolás és ÁFA nélkül. A szállítás napján érvényes árat számítjuk fel. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Banki költségek
A banki költségek a vásárlót terhelik!
Küldés
Ha nem választ szállítási módot, akkor a legkedvezőbb szállítás lesz kiválasztva. Minden szállítmány biztosítva van.
A szállítás gyártelepi árral (exw) történik, az Incoterms 2010 szerinti feltételekkel.
A banki költségek a vásárlót terhelik!
Csomagolás
A csomagolás díját az önköltségi ár alapján számítjuk ki. A csomagolásra használt anyagok nem visszaválthatók. Főként újrahasznosítható, környezetbarát kitöltő anyagokat használunk.
Fizetés
A számlák nettóban fizetendők, a számla kiállítási dátumát követő 30 napon belül. Ha 10 napon belül beérkezik a kifizetés, akkor 2% készpénzkedvezményt adunk a végösszegből, azzal a feltétellel, hogy minden esedékes számla kiegyenlítésre került.
Az előlegfizetési feltételek változtatásának jogát fenntartjuk!
Áru visszaadása
A megvásárolt és megfelelően leszállított árukat alapjában véve nem vesszük vissza. Ez alól kivételt csak különleges esetekben, előzetes megbeszélés alapján teszünk.
A visszaszállításnak számunkra költségmentesnek kell lennie. Csak tökéletes állapotú termékeket lehet raktárba visszavenni és jóváírni.
Visszaküldést kizárólag a szállítólevél másolatával lehet elfogadni.
Az egyedi termékek alapvetően nem vehetők vissza.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Amerikai Egyesült Államok
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2024 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83