norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Sauterelle variable

retour
Test

Sauterelle variable

Avec la sauterelle à serrage variable norelem, le serrage de pièces de différentes hauteurs ne ne règle pas à la main mais s'effectue à l'aide du réglage automatique de la plage de longueur de serrage. L'ajustement en continu de la hauteur de serrage pour une force de serrage à peu près constante garantit une liaison fiable et solide. La vis HC n'a donc même pas besoin d'être réglée.
Les sauterelles variables sont polyvalentes. Elles conviennt par exemple au serrage lors des opérations de perçage, de courbure, de soudure ou de ponçage dans les industries du métal, du bois et du plastique. Selon ses exigences, l'utilisateur peut ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N sans outil, à l'aide d'une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation.
La gamme de produits norelem comporte des sauterelles à serrage variable dans trois modèles différents :

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83