norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PVC.Finition :noir.Nota :Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour atténuer, recouvrir et décorer les arêtes de la tôle, de sorte qu'aucune étape d'usinage supplémentaire ne soit nécessaire.Montage :Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96520_A Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme A 226 kB

Dessins

Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeLPlage de serrage
mm
Rayon de courbure minimal
mm
B

HCAOAcc.PrixCommander
96520-010X2000A20001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 5,73 €
96520-010X5000A50001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 10,55 €
96520-010X10000A100001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 18,57 €
96520-010X20000A200001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 34,63 €
96520-010X50000A500001,0-2,0A=15 B=15 C=10 D=106,510 82,77 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83