norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch
06253_IG inch

Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturel
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06253_IG inch Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch 211 kB

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique avec couvercle, insert fileté en acier ou en inox, avec taraudage - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
DD1

D2D3HH1H2TFiltre
06253-50A3Δ06253-50A31Δ5/16-185022,228,234,817,811,514
06253-50A4Δ06253-50A41Δ3/8-165022,228,234,817,811,514
06253-50A5Δ06253-50A51Δ1/2-135022,228,234,817,811,518
06253-63A4Δ06253-63A41Δ3/8-16632835,54422,514,514
06253-63A5Δ06253-63A51Δ1/2-13632835,54422,514,518
06253-63A6Δ-5/8-11632835,54422,514,518
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83