norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter, regard en plastique.Finition :Carter noir, renforcé de fibre de verre.
Regard en plastique étanche à la poussière.
Nota :Les indicateurs de position sont prévus pour le montage dans les volants. Ils permettent la lecture directe des valeurs de mesure, telles que les longueurs, les débits, les vitesses etc.
La détection des valeurs de mesure s'effectue selon le principe de la gravité. Conçus pour l'utilisation sur les broches horizontales.

Un tour de broche correspond à un tour d'aiguille noire. L'association des affichages analogique et numérique permet une lecture simple et précise de la position.
Sur demande :Autres pas.Accessoires :– Volants 21972Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21962 Indicateur de position pour volantsaffichage analogique et numérique 205 kB

Dessins

Indicateur de position pour volantsaffichage analogique et numérique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTaillePasAffichage
après
un tour
Assorti à

CAOAcc.PrixCommander
21962-80020180200002volant taille 80  112,04 €
21962-80030180300003volant taille 80  112,04 €
21962-80040180400004volant taille 80  112,04 €
21962-80050180500005volant taille 80  112,04 €
21962-801001801000010volant taille 80  112,04 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83