norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en plastique.
Arbre en inox.
Filetage du connecteur en laiton.
Prise de terre en métal.
Finition :Laiton nickelé.
1x connecteur M8 (codé A), 4 pôles, 1x broche.
Nota :Les indicateurs de position compatibles IO-Link sont utilisés pour contrôler les ajustements de format afin de réduire efficacement les temps d'équipement et d'améliorer l'efficacité des machines.

Un écran LCD à deux lignes permet d'afficher à la fois la valeur prescrite et la valeur réelle.
Deux autres LED alertent l'utilisateur en lui indiquant si la valeur prescrite et la valeur réelle concordent (les LED s'allument en vert) ou ne concordent pas (les LED s'allument en rouge). De plus, les LED indiquent à l'utilisateur dans quelle direction le dispositif doit être déplacé pour atteindre la position souhaitée.

Les indicateurs de position 21924-1530 et 21924-1650 sont reliés au dispositif par un arbre. La position du dispositif est déterminée à l'aide de capteurs puissants utilisant un balayage magnétique.

Les indicateurs de position 21924-1531 et 21924-1651 sont montés directement sur le dispositif. La position est déterminée à l'aide d'un capteur magnétique (21924-01) et d'une bande magnétique (21725). Exclusivement pour la mesure de longueur linéaire.
Données techniques :Indicateurs de position 21924-1530 et 21924-1650 :
Vitesse de rotation : ≤ 500 min-1
Tension de service : 24 V DC ±20 %
Courant consommé : ~30 mA
Durée de vie de la pile : ~5 ans
Résolution : 880 incréments/tour
Plage de mesure : ≤ 11 914 tours
Température ambiante : de 0 °C à +60 °C
Température d'entreposage : de -20 °C à +80 °C

Indicateurs de position 21924-1531 et 21924-1651 :
Tension de service : 24 V DC ±20 %
Courant consommé : ~30 mA
Durée de vie de la pile : ~5 ans
Résolution : 0,01 mm (avec capteur magnétique 21924-01)
Précision du système : ± 35 µm (avec capteur magnétique 21924-01)
Plage de mesure : ± 655 m (avec capteur magnétique 21924-01)
Température ambiante : de 0 °C à +60 °C
Température d'entreposage : de -20 °C à +80 °C
Sur demande :Certificat de conformité.Accessoires :Indicateurs de position 21924-1530 et 21924-1650:
Douille de réduction 21940-20**.

Indicateurs de position 21924-1531 et 21924-1651:
Capteur magnétique 21924-01.
Bande magnétique 21725.
À noter :Les indicateurs de position ne peuvent être intégrés que dans un système de communication IO-Link.Contenu de la livraisonIndicateurs de position.
Instructions de montage.
Indication de dessin :
1) Support du couple
2) Tige filetée M3 (2x 120°)
3) Espace minimal requis pour le changement de pile sans démontage.
4) 2x M5/7 basse
5) Zone de contact
6) Prise de terre pour connecteur plat 6.3 ou cosse de câble
7) Connecteur M8 IO-Link (broche de contact) taraudage de raccordement en métal
8) Capteur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21924 Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique 412 kB

Dessins (aperçu complet)

Indicateurs de position en plastique, interface IO-Link électronique

Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme A, avec arbre creux

plus d'infos

Dessins

Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme A, avec arbre creux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
de composant
B

DHLIndice de protectionCAOAcc.PrixCommander
21924-1530Aacier inoxydable50,32068,448IP53 532,28 €
21924-1650Aacier inoxydable50,32068,448IP65 598,28 €

Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme B, avec scanner magnétique

plus d'infos

Dessins

Indicateurs de position en plastique, interface
IO-Link électronique, forme B, avec scanner magnétique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

HLIndice de protectionCAOAcc.PrixCommander
21924-1531B50,368,448IP53 454,24 €
21924-1651B50,368,448IP65 487,31 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83