norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Modules linéaires pneumatiques avec guidage à rouleaux croisés, capacité de charge max. 240 N
20036

Modules linéaires pneumatiques avec guidage à rouleaux croisés,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition :Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.
Nota :Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont équipés d‘un guidage à rouleaux croisés, ils disposent d‘une capacité maximale 240 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.

Répétabilité ±0,01 mm.
Accessoires :Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.Indication de dessin :
1) Raccords d'air comprimé
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M6
3) Pour course 30/75/125/175, aucune vis ne peut être montée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20036 Modules linéaires pneumatiques avec guidage à rouleaux croisés, capacité de charge max. 240 N 350 kB
 Renseignements techniques pour les modules linéaires pneumatiques à guidage sur rail 104 kB

Dessins

Modules linéaires pneumatiques avec guidage à rouleaux croisés, capacité de charge max. 240 N
Modules linéaires pneumatiques avec guidage à rouleaux croisés, capacité de charge max. 240 N

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleEE1E2E3LCourse
S
Charge
N
Force de
piston à
6 bars (N)
Force
de rappel à 6 bars
(N)
Ø de
piston
Consommation d'air
par cycle
à 6 bars (ccm)
CAOAcc.PrixCommander
20036-603061 x 482936181213024076661611,2  1 233,04 €
20036-607562 x 483542211757520076661628  1 524,04 €
20036-612563 x 4817452723112516076661646,8  1 815,01 €
20036-617564 x 4826523428817512076661665,5  2 106,03 €
20036-620064 x 4826523428820010076661674,8 2 250,68 €
RéférenceTaille

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CAOAcc.PrixCommander
20036-6030633,233,244,645 + Sourse C/21416  1 233,04 €
20036-6075638,738,759,570 + Sourse C/21416  1 524,04 €
20036-6125644,244,259,595 + Sourse C/21416  1 815,01 €
20036-6175649,749,774,4120 + Sourse C/21416  2 106,03 €
20036-6200649,749,774,4120 + Sourse C/21416 2 250,68 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83