norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée
06210_K

Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Nota :L'additif détectable par métal peut entraîner des variations partielles de la couleur de la surface plastique.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06210_K Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée 341 kB

Dessins

Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme K, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
06210-14306KM63213,521119,512 7,90 €
06210-14308KM84013,525131012 8,45 €
06210-14310KM10501932171217 10,14 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83