norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis FHC
06904_B

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat RAL 7021 ou orange.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 3 mm grâce à la flexion de la poignée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06904_B Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis FHC 104 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis FHC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABCDHLL1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
06904-2120061Bgris foncé RAL 70211202686,642138961000 3,51 €
06904-2140061Bgris foncé RAL 70211402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160061Bgris foncé RAL 70211602896,6451781361000 7,89 €
06904-2120062Borange1202686,642138961000 3,51 €
06904-2140062Borange1402686,6421581161000 4,49 €
06904-2160062Borange1602896,6451781361000 7,89 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83