norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble
06980_B

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06980_B Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble 205 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsABD

HH1H2
max.
LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06980-21601Bvert16026M666407018217101000 231,20 €
06980-21602Brouge16026M666407018217101000 231,20 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83