norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir sans arrêt d'urgence
06980-10_A

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout de poignée en thermoplastique PA6.
Tube de raccordement en thermoplastique PVC.
Finition :Embout de poignée noir.
Tube de raccordement noir.
Nota :Bouton-poussoir (inverseur)
2 LED
Connecteur 8 pôles
Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :
2) LED rouge
3) LED verte
4) Bouton-poussoir
5) Connecteur, M12x1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06980-10_A Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir sans arrêt d'urgence 461 kB

Dessins

Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir sans arrêt d'urgence

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABB1D

HH1H2LL1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
06980-10-180A18048328,5801060230131000 345,64 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83