norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour remplacer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des volets.
Leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement.
Matière :Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.

Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 9 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm.
Option de montage 3 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 4 pour plaques d’épaisseur > 6 mm et < 9 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ».
Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée.
Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Accessoires :Plaques de bridage en acier pour verrous quart de tour 05592-30.
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour 05592-15.
Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Option de montage 3
4) Option de montage 4
5) Plaque
6) Rondelle entretoise
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05592-12_ES Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en inox 914 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour 05592-12 et Douille de fixation 05592-30 308 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Matière des composantsLL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TP1P2P3P4P5P6CAOAcc.PrixCommander
05592-12-25081tige filetée en acieracier inoxydable A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 86,42 €
05592-12-34081tige filetée en acieracier inoxydable A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 88,12 €
RéférenceFinition 2Matière des composantsMForce
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Force de
retenue
N
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
05592-12-25081tige filetée en acieracier inoxydable A2M2x340031,6400≤180 °C 86,42 €
05592-12-34081tige filetée en acieracier inoxydable A2M3x640031,6400≤180 °C 88,12 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83