norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.
Finition :Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage 05592Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05591-05_ES Verrous quart de tour en inox, tête rotative en inox avec tige rétractable 439 kB
 Informations techniques pour verrou quart de tour 05591-05 et douille de fixation 05592 221 kB

Dessins

Verrous quart de tour en inox, tête rotative en inox avec tige rétractable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1H2H3MD5D6D7D8TP1P2Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
05591-05-1516acier inoxydablegoupille en inox515,514252521306,5205,5M2x314264,42,466-102,560601,81,2≤200 °C 64,37 €
05591-05-1817acier inoxydablegoupille en inox81718343428381026,55,5M3x418356,53,466-142,590903,20,4≤200 °C 68,15 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83