norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Sauterelle pneumatique

Les sauterelles pneumatiques se distinguent généralement par le fait qu'elles sont actionnées à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives. norelem propose un large choix de sauterelles pneumatiques.

Sauterelles pneumatiques, version standard

Contrairement aux sauterelles manuelles, les sauterelles pneumatiques peuvent être commandées simultanément et être fermées suivant un ordre prédéfini. De plus, une ou plusieurs sauterelles peuvent être actionnées à distance depuis une commande manuelle ou de machine. Grâce au principe de grenouillère, la sauterelle pneumatique reste fermée, même en cas de panne d'air comprimé. Ainsi, grâce au rapport de démultiplication de force important, la consommation d’air comprimé est faible. Les autres avantages du système de grenouillère sont, d'une part, la large ouverture permise par le pivotement du bras de serrage et, d'autre part, les forces de serrage optimales et les courses importantes que procure ce système.

Sauterelle pneumatique à pousser

Les sauterelles pneumatiques à bielle peuvent être utilisées pour le serrage par pression et par traction. La construction solide et le vérin pneumatique FESTO à double effet assurent une longévité importante à la sauterelle.
Les sauterelles pneumatiques à bielle de norelem sont disponibles avec trois longueurs de course différentes.

Sauterelles pneumatiques perpendiculaires

Les sauterelles pneumatiques perpendiculaires de norelem sont proposées soit avec un vérin horizontal, soit avec un vérin vertical. Elles se distinguent par des forces de serrage et de retenue élevées (version lourde). Les deux types de sauterelles conviennent particulièrement pour l'équipement de machines spéciales et de lignes de transfert. Grâce aux axes traités et rectifiés et aux paliers revêtus de téflon, elles ne nécessitent aucun entretien spécifique. Les vis de fixation des axes sont collées à l'aide de colle LOCTITE de façon à protéger les raccords filetés contre tout desserrage intempestif en raison de vibrations ou de chocs. Les freinfilets LOCTITE empêchent également la perte de la précontrainte.

Vérin de bridage pivotant pneumatique

La fixation de certaines pièces sur des dispositifs, des tables ou des bancs peut être effectuée au moyen d'un vérin de bridage pivotant pneumatique. La fonction de pivotement est conçue de manière à laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner et à garantir ainsi un déroulement optimal du travail. Le corps en forme de bloc permet d'avoir plusieurs possibilités de fixation, si bien que le vérin de bridage s'adapte de manière optimale sur la pièce à usiner.
En fonction du domaine d'application, les vérins de bridage pivotants pneumatiques de norelem sont disponibles avec alignement à pivotement à gauche ou à droite.

Mini sauterelle

La mini sauterelle est caractérisée, comme son nom l'indique, par ses faibles dimensions et sa légèreté de construction. Les mini sauterelles constituent avant tout une solution économique. Elles sont notamment utilisées pour les lignes de transfert, les machines-outils, les montages d‘usinage et les machines spéciales. La mini sauterelle permet un positionnement très précis du bras de serrage et est auto-bloquante, si bien qu'elle empêche l'ouverture de la sauterelle en position serrée sous l'effet des forces d'usinage. La sauterelle à levier assure des forces de serrage élevées même en cas de pression et de consommation d'air faibles. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d'entretien particulier grâce à leur graissage permanent.
norelem propose des mini sauterelles en version « avec détecteur de fin de course électrique », et « sans détecteur de fin de course ».
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83