norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4401.

Finition :rectifié et poli ou grenaillé mat.Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en deux tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité accrue grâce aux versions verrouillables. La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La poignée précontrainte empêche le claquement.

Couple max. pour le serrage des vis : 2,4 Nm.

Forme A : verrouillable
Forme B : non verrouillable
Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Camping-cars et caravanes
- Technique médicale
Montage :1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M4) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin :
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05596-05_B Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B 376 kB

Dessins

Fermetures à déclic en inox , avec poignée, escamotables, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeSurface
corps
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CAOAcc.PrixCommander
05596-05-1002356044Bnon verrouillablespoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 74,00 €
05596-05-1012356044Bnon verrouillablespoli1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 74,00 €
05596-05-1002356055Bnon verrouillablesgrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 74,00 €
05596-05-1012356055Bnon verrouillablesgrenaillée mate1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 74,00 €
RéférenceL

L1L2L3F=force de retenue (N) Force de traction
F1
N
Plage de température
en °C
S=épaisseur de battant en mmVisCAOAcc.PrixCommander
05596-05-1002356044415,6118,6850100-2-12M4x6 74,00 €
05596-05-1012356044415,6118,6850100-12-22M4x20 74,00 €
05596-05-1002356055415,6118,6850100-2-12M4x6 74,00 €
05596-05-1012356055415,6118,6850100-12-22M4x20 74,00 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83