norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en acier, en inox ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour tiges servent à relier des tiges rondes ou plates et des leviers pivotants. Ces adaptateurs et l’association d’un levier pivotant et de tiges permettent d’obtenir un système de verrouillage à 2 ou 3 points pour sécuriser par ex. des armoires électriques.Accessoires :05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05570 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-21 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
05601-22 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05601-05_B Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme B 220 kB
 Informations techniques relatives aux poignées pivotantes 362 kB

Dessins

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseType de formeB

DHH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
05601-05-236Bzincpour système à 3 points205,8132,61048368,2 2,13 €
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
Géorgie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83