|
|
34024-01_CPointes en acier pour contre-pointes avec hauteur de 12 mm,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nitrocarburé et oxydé noir.Remarques concernant la commande :À l’unité.Nota :Pointes adaptées à la contre-pointe 34024.
Les fentes des formes C et D permettent de mesurer la longueur de la pièce.
D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.Accessoires :Contre-pointes 34024.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | B | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
34024-01-305 | C | Pointe creuse | 0,3 | 0,5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 35 | 30 | 3 |  | | 243,59 € | | 34024-01-315 | C | Pointe creuse | 1 | 2 | 15 | 10 | 19 | - | 41 | 30 | 8 |  | | 270,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|