norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Données CAO

retour
  • Données CAO

Assistance CAO norelem – voici comment obtenir facilement vos données CAO :

Étape 1 :
Choisissez le produit adapté puis cliquez sur le bouton CAO dans le tableau produit sur la fiche détaillée du produit.
Étape 2 :
Le modèle CAO en 3D s’affiche dans une nouvelle fenêtre.
Étape 3 :
À l'issue de votre authentification, les données CAO peuvent être téléchargées gratuitement ou générées directement dans votre système CAO à l'aide du plug-in PART2CAD.
Variante 1 :
Téléchargez les données CAO après avoir choisi le système CAO qui vous convient. Vous pourrez importer manuellement les données dans votre programme CAO par la suite.

                       

                  

Variante 2 :

Le plug-in PART2CAD vous permet d’intégrer les données CAO norelem directement dans votre système CAO – sans stockage intermédiaire ni importation manuelle.

Ce plug-in permet de créer des modèles CAO natifs et intelligents.

Actuellement compatible avec les systèmes suivants : Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge et SolidWorks.

Des aides à la conception au quotidien
Les données CAO norelem vous permettent de concevoir plus efficacement, tout en économisant votre temps et vos efforts. En effet : dans la pratique, les données CAO facilitent l’intégration d’un produit dans le processus de conception. Les données traitées permettent ainsi de gagner un temps précieux. Dans ce cas, pourquoi continuer de dessiner des composants à la main ?
En association avec notre partenaire CADENAS, nous proposons à nos clients une base de données CAO exhaustive, dans laquelle vous trouverez toutes les caractéristiques géométriques et techniques pertinentes des composants.
Vous avez la possibilité d’intégrer aisément ces données dans votre système CAO, de les relier les unes aux autres et de les modifier selon vos propres exigences.
Les dessins sont réalisés au format 2D et 3D.
Grâce aux vues panoramiques à 360°, les arêtes gênantes sont visibles.
Autres avantages
Des données CAO sont disponibles pour tous les produits.
  • Le produit consulté peut être commandé d’un simple clic.
  • Les numéros d’article sont intégrés au modèle CAO correspondant.
  • Pour faciliter l’intégration logicielle, norelem propose ses modèles dans tous les formats 2D et 3D courants
    (Catia / Pro/E / SolidWorks / Solid / Designer / Solid Edge / AutoCAD / Me10 / Unigraphics / Inventor).
  • Les interfaces neutres (SAT / STEP / IGES / DFX) sont également prises en charge.
Tous nos produits sont compatibles avec les solutions ERP, permettant ainsi un bon partage des informations dans les systèmes de gestion des stocks.
Tous nos modèles CAO disposent de la classification ecl@ass, de codes de tarif douanier, du marquage RoHS et de numéros EAN.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83