norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Vis d'entraînement à bille pour mise en mouvement d'application

retour
Test

Vis d‘entraînement à billes et unites de paliers

»Les vis d'entraînement à billes de norelem sont principalement utilisées dans l'industrie des machines-outils, un exemple typique étant l'utilisation sur des tours où les pièces ou supports de pièces doivent être positionnés et où intervient donc une rotation dans un mouvement longitudinal ou l'inverse.
Contrairement à d'autres engrenages hélicoïdaux comprenant des pièces coulissantes, les vis d'entraînement présentent l'avantage de produire un frottement moindre. Ceci s'explique par le fait que la faible puissance d'entraînement entraîne une plus grande vitesse de déplacement possible. Par ailleurs, elles présentent une précision de positionnement plus élevée et une usure moindre.
Se rendre directement sur notre boutique en ligne
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83