norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Broche pour pied articulé en acier ou Inox

retour
Test

Broches et embases pour pieds articulés

Les pieds articulés se composent de deux éléments : une broche et une embase. Ils ont un avantage non négligeable : toutes les broches se combinent avec toutes les embases ; ils peuvent donc être formés individuellement en fonction de l'utilisation prévue.
Assemblage : insérer la rotule verticalement dans l'embase du pied articulé puis la fixer à l'aide d’un maillet plastique. Il est également possible de fixer le pied articulé au sol. Les deux trous de montage fermés s'ouvrent très facilement à l'aide d'un emmanchement, afin de pouvoir fixer le pied articulé au sol.
norelem propose des pieds articulés en versions acier et Inox.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83