norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Anneau de levage articulé rotatif à 360° classe de résistance 8

retour
Test
Anneau de levage
Les anneaux de levage de classe 8 de norelem possèdent une capacité de charge pouvant atteindre 12 tonnes. Ils sont principalement utilisés pour les opérations de transport complexes ou la sécurisation de charges. L'anneau de levage, composé d'un point de levage à visser avec roulement à bille, est capable de supporter des charges de tous les côtés, garantissant ainsi une quadruple sécurité contre une éventuelle rupture dans toutes les directions. Compact et léger, l'anneau de levage pivote à 360°. Grâce au roulement à bille, la butée escamotable peut également pivoter sous charge.
Anneau de levage articulé rotatif 360 ° classe de résistance 8

Attention :

Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau est toujours aligné avec la charge.
Se rendre directement sur notre boutique en ligne
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83