norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Forme A, G : Patin en acier, bruni, rotule en acier de décolletage.
Forme B : Inox.
Forme C : Patin en POM, rotule en acier de décolletage.
Forme D : Patin en POM, rotule en Inox.

Plaque antidérapante : élastomère thermoplastique.
Finition :Forme A : Rotule cémentée et brunie.
Forme G : Rotule cémentée et brunie, avec plaque anti-dérapante.
Forme B : Rotule naturelle.
Forme C : Rotule cémentée et brunie.
Forme D : Rotule naturelle.
Nota :La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.
Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07144 inch Pieds larges à rotule - inch 213 kB

Dessins (aperçu complet)

Pieds larges à rotule - inch

Pied large à rotule, forme A et forme B - inch

plus d'infos

Dessins

Pied large à rotule, forme A et forme B - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme A
Référence
Forme B
DD1

HH2TSWCharge
max. en kN
Filtre
07144-1A207144-3A2201/4-20152,58,51010
07144-1A307144-3A3255/16-1818491318
07144-1A407144-3A4323/8-16225101720
07144-1A507144-3A5401/2-13266121935
07144-1A607144-3A6505/8-11327142445
07144-1A707144-3A7603/4-10428183055

Pied large à rotule, forme C et D - inch

plus d'infos

Dessins

Pied large à rotule, forme C et D - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
Forme C
Référence
Forme D
DD1

HH2TSWCharge
max. en kN
Filtre
07144-5A207144-2A2201/4-20152,58,5104
07144-5A307144-2A3255/16-181849137
07144-5A407144-2A4323/8-16225101710
07144-5A507144-2A5401/2-13266121918
07144-5A607144-2A6505/8-11327142420
07144-5A707144-2A7603/4-10428183022

Pied large à rotule, forme G - inch

plus d'infos

Dessins

Pied large à rotule, forme G - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1HH2TSWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
07144-4A4G323/8-16255101712 0,00 €
07144-4A5G401/2-13296121917 0,00 €
07144-4A6G505/8-11357142420 0,00 €
07144-4A7G603/4-10458183024 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83