norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante - inch
06275_MDG inch

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante -...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275_MDG inch Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante - inch 163 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06275-4080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 0,00 €
06275-4125XCO1250,375301837ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4125XCP1250,5301837ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4140XCP1400,5341934ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4140XCQ1400,625341934ø22 x M8 x 56 0,00 €
06275-4160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 0,00 €
06275-4250XCR2500,75502849ø31 x M12 x 102 0,00 €
06275-4250XCV2500,875502849ø31 x M12 x 102 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83