norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu - inch
06613-10 inch

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier.
Finition :Acier zingué passivé bleuAvantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06613-10 inch Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu - inch 267 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en acier passivé bleu - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06613-10-1AE1gris foncé RAL 702118-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-10-1A11gris foncé RAL 7021110-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-10-2A11gris foncé RAL 7021210-32813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-2A21gris foncé RAL 702121/4-20813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-2A31gris foncé RAL 702125/16-18913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-3A31gris foncé RAL 702135/16-1814,51721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-10-3A41gris foncé RAL 702133/8-1614,51721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-10-1AE84rouge traffic RAL 302018-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-10-1A184rouge traffic RAL 3020110-3261013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 0,00 €
06613-10-2A184rouge traffic RAL 3020210-32813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-2A284rouge traffic RAL 302021/4-20813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-2A384rouge traffic RAL 302025/16-18913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 0,00 €
06613-10-3A384rouge traffic RAL 302035/16-1814,51721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
06613-10-3A484rouge traffic RAL 302033/8-1614,51721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83