|
|
06613-03 inchManette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé. Douille en laiton ou en acier.Finition :Laiton brillant. Acier zingué passivé bleu.Mode d'emploi :Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Matière des composants | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06613-03-1AE1 | gris foncé RAL 7021 | laiton | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-1A11 | gris foncé RAL 7021 | laiton | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A11 | gris foncé RAL 7021 | laiton | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A21 | gris foncé RAL 7021 | laiton | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A31 | gris foncé RAL 7021 | laiton | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-3A31 | gris foncé RAL 7021 | acier | 5/16-18 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-3A41 | gris foncé RAL 7021 | acier | 3/8-16 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-1AE84 | rouge traffic RAL 3020 | laiton | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-1A184 | rouge traffic RAL 3020 | laiton | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A184 | rouge traffic RAL 3020 | laiton | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A284 | rouge traffic RAL 3020 | laiton | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-2A384 | rouge traffic RAL 3020 | laiton | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-3A384 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 5/16-18 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 0,00 € | | 06613-03-3A484 | rouge traffic RAL 3020 | acier | 3/8-16 | 12 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|