norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni - inch
06600 inch

Manette indexable en plastique avec taraudage et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques : classe de résistance 5.8.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition :Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06600 inch Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni - inch 230 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et bouton-pression, insert taraudé en acier bruni - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06600-711AEgris foncé RAL 702118-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-721AEorangé pur RAL 200418-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-731AErouge traffic RAL 302018-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-711A0gris foncé RAL 7021110-249101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-721A0orangé pur RAL 2004110-249101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-731A0rouge traffic RAL 3020110-249101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-711A1gris foncé RAL 7021110-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-721A1orangé pur RAL 2004110-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-731A1rouge traffic RAL 3020110-329101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-711A2gris foncé RAL 702111/4-209101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-721A2orangé pur RAL 200411/4-209101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-731A2rouge traffic RAL 302011/4-209101314,525,54153033,540477,516 0,00 €
06600-712A2gris foncé RAL 702121/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-722A2orangé pur RAL 200421/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-732A2rouge traffic RAL 302021/4-201213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-712A3gris foncé RAL 702125/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-722A3orangé pur RAL 200425/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-732A3rouge traffic RAL 302025/16-181213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 0,00 €
06600-713A3gris foncé RAL 702135/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-723A3orangé pur RAL 200435/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-733A3rouge traffic RAL 302035/16-18141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-713A4gris foncé RAL 702133/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-723A4orangé pur RAL 200433/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-733A4rouge traffic RAL 302033/8-16141621,52338,5102453,5588091,51122 0,00 €
06600-714A4gris foncé RAL 702143/8-16171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-724A4orangé pur RAL 200443/8-16171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-734A4rouge traffic RAL 302043/8-16171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-714A5gris foncé RAL 702141/2-13171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-724A5orangé pur RAL 200441/2-13171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-734A5rouge traffic RAL 302041/2-13171925,527,544,610266166951091324 0,00 €
06600-715A5gris foncé RAL 702151/2-1323233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-725A5orangé pur RAL 200451/2-1323233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-735A5rouge traffic RAL 302051/2-1323233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-715A6gris foncé RAL 702155/8-1123233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-725A6orangé pur RAL 200455/8-1123233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
06600-735A6rouge traffic RAL 302055/8-1123233032,550,61233727711012615,526 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83