norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch
06454 inch

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06454 inch Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch 252 kB

Dessins

Manette indexable en inox avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
06454-92A221/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,51010 0,00 €
06454-92A325/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,51010 0,00 €
06454-93A335/16-181416212241,5102454,558,580911111 0,00 €
06454-93A433/8-161416212241,5102454,558,580911111 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83