norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch
06451 inch

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451 inch Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch 352 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en inox - inch

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, satinée mate - inch

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, satinée mate - inch

Sélection/filtre d'articles

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate - inch

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, à texture mate - inch

Sélection/filtre d'articles

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante - inch

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec taraudage, inserts en inox, brillante - inch

Sélection/filtre d'articles

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante - inch

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante - inch

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83