norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch
06450 inch

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450 inch Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch 218 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06450-92A22orangé pur RAL 200421/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,5200,00 €
06450-92A32orangé pur RAL 200425/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,5200,00 €
06450-93A32orangé pur RAL 200435/16-181416212241,5102454,558,5809111220,00 €
06450-93A42orangé pur RAL 200433/8-161416212241,5102454,558,5809111220,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83