norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch
06440 inch

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06440 inch Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch 265 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06440-11A3acier inoxydable5/16-18831071719282040,5126568,524 0,00 €
06440-11A4acier inoxydable3/8-16831071719282040,5126568,524 0,00 €
06440-11A5acier inoxydable1/2-13831071719282040,5126568,524 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83