norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni - inch
06440 inch

Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06440 inch Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni - inch 279 kB

Dessins

Manettes indexables en acier, avec taraudage, laquées avec effet martelé, insert fileté en acier bruni - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06440-1A3acier5/16-18831071719282040,5126568,524 0,00 €
06440-1A4acier3/8-16831071719282040,5126568,524 0,00 €
06440-1A5acier1/2-13831071719282040,5126568,524 0,00 €
06440-2A5acier1/2-131081382323352551,51279,58426 0,00 €
06440-2A6acier5/8-111081382323352551,51279,58426 0,00 €
06440-3A6acier5/8-111321682730433060129397,536 0,00 €
06440-3A7acier3/4-101321682730433060129397,536 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83