norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés - inch
06400_15 inch

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Bruni.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06400_15 inch Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés - inch 200 kB

Dessins

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
LFiltre
06400-1A32X15°5/16-181001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-1A42X15°3/8-161001513,53325101921223292020/25/30/40/50/60
06400-2A42X15°3/8-16127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-2A52X15°1/2-13127151941301222213,526382420/25/30/40/50/60
06400-3A52X15°1/2-1314515234537142821733482620/25/30/40/50/60
06400-3A62X15°5/8-1114515234537142821733482620/25/30/40/50/60
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83