norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable avec taraudage, 0 degré - inch
06370_0 inch

Poignée indexable avec taraudage, 0 degré - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement en plastique à structuration fine, noir.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06370_0 inch Poignée indexable avec taraudage, 0 degré - inch 179 kB

Dessins

Poignée indexable avec taraudage, 0 degré - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06370-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 0,00 €
06370-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 0,00 €
06370-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 0,00 €
06370-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 0,00 €
06370-3A521/2-1323134,523333213586476526 0,00 €
06370-3A625/8-1123134,523333213586476526 0,00 €
06370-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
06370-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83