norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm
42202_KA

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota :Les plaques de base 5 axes UNILOCK pour serrage universel s’adaptent sur les tables de machine à trame perforée ou à rainures en T, ainsi que sur les palettes tramées. De par leur conception stable, ces rehausses constituent un élément de base idéal pour les pièces volumineuses ou lourdes. La disposition des rainures de fixation permet une adaptation flexible à la pièce et à la table de machine.
Le plus grand modèle permet d'obtenir un espacement des rainures plus important.
Sur le petit modèle, les rainures de fixation sont ouvertes pour une meilleure évacuation des copeaux.
Avantages :Structure de base stable pour la fixation du module de base 5 axes en vue du serrage de pièces grandes ou lourdes.
Fixation rapide des plaques de base grâce au nombre important de rainures de fixation sur la table de machine.
Positionnement flexible des pièces sur la table de machine.
Indication de dessin :
Forme GA : grand modèle
Forme KA : petit modèle
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42202_KA Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm 169 kB

Dessins

Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, petit modèle, à pas de 80 mm

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83