norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple
41505-15

Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité. Surfaces d'appui rectifiées (HRC 32).Nota :Le jeu de griffes de serrage permet de serrer les glissières dans n'importe quelle position sur la table de machine-outil.Utilisation :Le jeu de griffes de serrage est introduit dans la rainure en T de la table de machine-outil et est inséré dans la position correspondante de la glissière. Fixation par vis CHC.Avantages :Le kit de brides de serrage peut également être utilisé pour d'autres types de fixation des systèmes de bridage multiple.Contenu de la livraison4 x brides de serrage.
4 x vis à tête cylindrique à six pans creux selon DIN 912.
4 x écrous pour rainures en T DIN 508.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41505-15 Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple 164 kB

Dessins

Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple

Sélection/filtre d'articles

Référenceconvient pour
une largeur de système
LB

HB1B2H1D
pour vis
DIN 912
Largeur
de la
rainure
CAOAcc.PrixCommander
41505-15-050125038362020610M1214 0,00 €
41505-15-0721672/10040502827814M1618 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83