norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Pour augmenter la plage de serrage des étaux 3 axes et 5 axes. Les broches rallonges se combinent à volonté.
Livré avec écrou de liaison.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41065 Broche rallonge avec écrou de liaison 105 kB

Dessins

Broche rallonge avec écrou de liaison

Sélection/filtre d'articles

Référence

LPlage de serrageCAOAcc.PrixCommander
41065-0606022-82 0,00 €
41065-12012082-142 0,00 €
41065-240240prolongation de 240 mm 0,00 €
41065-480480prolongation de 480 mm 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83