norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier C45 ou Inox 1.4301.

Finition :étiré à froid, naturel.Nota :Arbres cannelés selon DIN ISO 14 avec flancs droits parallèles. Un arbre à cannelures permet la transmission de couples élevés et un déplacement axial simultané. Les arbres cannelés sont étirés à froid. L'étirage à froid permet de ne pas interrompre le sens des fibres de la matière première. Les arbres cannelés présentent une résistance élevée.

Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Sur demande :D’autres longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24010 Arbres cannelés similaires à DIN ISO 14 143 kB

Dessins

Arbres cannelés similaires à DIN ISO 14

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
ProfilNombre de
cannelures
BD

D1LL
max.
CAOAcc.PrixCommander
24010-11141X1000acierKW11X1463141110003000 0,00 €
24010-13161X1000acierKW13X1663,5161310003000 0,00 €
24010-16201X1000acierKW16X2064201610003000 0,00 €
24010-18221X1000acierKW18X2265221810003000 0,00 €
24010-21251X1000acierKW21X2565252110003000 0,00 €
24010-23281X1000acierKW23X2866282310003000 0,00 €
24010-26321X1000acierKW26X3266322610003000 0,00 €
24010-32381X1000acierKW32X3886383210003000 0,00 €
24010-36421X1000acierKW36X4287423610003000 0,00 €
24010-42481X1000acierKW42X4888484210003000 0,00 €
24010-46541X1000acierKW46X5489544610003000 0,00 €
24010-11141X2000acierKW11X1463141120003000 0,00 €
24010-13161X2000acierKW13X1663,5161320003000 0,00 €
24010-16201X2000acierKW16X2064201620003000 0,00 €
24010-18221X2000acierKW18X2265221820003000 0,00 €
24010-21251X2000acierKW21X2565252120003000 0,00 €
24010-23281X2000acierKW23X2866282320003000 0,00 €
24010-26321X2000acierKW26X3266322620003000 0,00 €
24010-32381X2000acierKW32X3886383220003000 0,00 €
24010-36421X2000acierKW36X4287423620003000 0,00 €
24010-42481X2000acierKW42X4888484220003000 0,00 €
24010-46541X2000acierKW46X5489544620003000 0,00 €
24010-11141X3000acierKW11X1463141130003000 0,00 €
24010-13161X3000acierKW13X1663,5161330003000 0,00 €
24010-16201X3000acierKW16X2064201630003000 0,00 €
24010-18221X3000acierKW18X2265221830003000 0,00 €
24010-21251X3000acierKW21X2565252130003000 0,00 €
24010-23281X3000acierKW23X2866282330003000 0,00 €
24010-26321X3000acierKW26X3266322630003000 0,00 €
24010-32381X3000acierKW32X3886383230003000 0,00 €
24010-36421X3000acierKW36X4287423630003000 0,00 €
24010-42481X3000acierKW42X4888484230003000 0,00 €
24010-46541X3000acierKW46X5489544630003000 0,00 €
24010-11142X1000acier inoxydableKW11X1463141110003000 0,00 €
24010-13162X1000acier inoxydableKW13X1663,5161310003000 0,00 €
24010-16202X1000acier inoxydableKW16X2064201610003000 0,00 €
24010-18222X1000acier inoxydableKW18X2265221810003000 0,00 €
24010-21252X1000acier inoxydableKW21X2565252110003000 0,00 €
24010-23282X1000acier inoxydableKW23X2866282310003000 0,00 €
24010-26322X1000acier inoxydableKW26X3266322610003000 0,00 €
24010-32382X1000acier inoxydableKW32X3886383210003000 0,00 €
24010-36422X1000acier inoxydableKW36X4287423610003000 0,00 €
24010-42482X1000acier inoxydableKW42X4888484210003000 0,00 €
24010-46542X1000acier inoxydableKW46X5489544610003000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83