norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4301.

Finition :Naturel.Nota :La frette de serrage auto-centrante est très compacte. Son faible moment d‘inertie la rend particulièrement adaptée aux petits diamètres. Les frettes de serrage permettent de relier l‘arbre et le moyeu sans efforts. Montage et démontage rapide au moyen de l‘écrou central. La liaison peut être démontée à l‘aide d‘un extracteur.
Cylindricité des frettes de serrage ±0,01 mm.
Montage :Pour pouvoir atteindre les couples indiqués, la frette de serrage doit être montée sans graisse. La frette de serrage doit être placée sur l‘arbre. Pour le couple maximal, l‘arbre et le moyeu doivent être suffisamment serrés. (Limite d’élasticité minimale 350 N/mm²).

Tolérances requises :
Arbre : h7
Moyeu : H7
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23370 Frette de serrage auto-centrante en Inox 360 kB

Dessins

Frette de serrage auto-centrante en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1LL1GSWCouple
de serrage
max Nm
Transmission
au couple T
Nm
CAOAcc.PrixCommander
23370-040008481512,5M6x0,5843 0,00 €
23370-0500105101512,5M8x0,51054 0,00 €
23370-0600106101512,5M8x0,51087 0,00 €
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 0,00 €
23370-0800148142219M12x1171514 0,00 €
23370-0900149142219M12x1171514 0,00 €
23370-10001710172218,5M15x1191918 0,00 €
23370-12001712172218,5M15x1191918 0,00 €
23370-14002014202823M17x1222524 0,00 €
23370-15002015202823M17x1222524 0,00 €
23370-16002316232823M20x1272726 0,00 €
23370-19002519252823M22x1273029 0,00 €
23370-20002820282823M25x1303231 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83