norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Néoprène avec câble de traction en polyester.Nota :Courroies fabriquées sans fin selon DIN 2215 (courroies classiques). Conductrices d'électricité selon la norme ISO 1813. Les courroies sont de même longueur (à partir de 1 000 mm).

Les courroies sont partiellement résistantes à l'huile. Le contact prolongé avec des huiles et des graisses minérales doit être évité, car ces dernières réduisent leur durée de vie.
Plage de température :-55 °C jusqu’à +70 °C.
Lorsque les courroies sont soumises à une température constante de plus de 60 °C, leur durée de vie est réduite.
Montage :Une fois mises en place, les courroies doivent être précontraintes. Un serrage supplémentaire est nécessaire après une phase de rodage de 15-20 minutes.

Si une courroie doit être remplacée dans un entraînement comportant plusieurs courroies, celles-ci doivent systématiquement être toutes remplacées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22071 Courroies DIN 2215 290 kB

Dessins

Courroies DIN 2215

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1BW=Largeur de courroieB1B2HLongueur extérieure
LA
Longueur intérieure
LI
Longueur de pas
LW
CAOAcc.PrixCommander
22071-10425type 10/Z108,56,16463425448 0,00 €
22071-10450type 10/Z108,56,16488450473 0,00 €
22071-10475type 10/Z108,56,16513475498 0,00 €
22071-10483type 10/Z108,56,16521483506 0,00 €
22071-10500type 10/Z108,56,16538500523 0,00 €
22071-10508type 10/Z108,56,16546508531 0,00 €
22071-10520type 10/Z108,56,16558520543 0,00 €
22071-10530type 10/Z108,56,16568530553 0,00 €
22071-10560type 10/Z108,56,16598560583 0,00 €
22071-10575type 10/Z108,56,16613575598 0,00 €
22071-10584type 10/Z108,56,16622584607 0,00 €
22071-10600type 10/Z108,56,16638600623 0,00 €
22071-10610type 10/Z108,56,16648610633 0,00 €
22071-10630type 10/Z108,56,16668630653 0,00 €
22071-10650type 10/Z108,56,16688650673 0,00 €
22071-10670type 10/Z108,56,16708670693 0,00 €
22071-10686type 10/Z108,56,16724686709 0,00 €
22071-10700type 10/Z108,56,16738700723 0,00 €
22071-10710type 10/Z108,56,16748710733 0,00 €
22071-10725type 10/Z108,56,16763725748 0,00 €
22071-10730type 10/Z108,56,16768730753 0,00 €
22071-10750type 10/Z108,56,16788750773 0,00 €
22071-10765type 10/Z108,56,16803765788 0,00 €
22071-10775type 10/Z108,56,16813775798 0,00 €
22071-10800type 10/Z108,56,16838800823 0,00 €
22071-10813type 10/Z108,56,16851813836 0,00 €
22071-10820type 10/Z108,56,16858820843 0,00 €
22071-10825type 10/Z108,56,16863825848 0,00 €
22071-10838type 10/Z108,56,16876838861 0,00 €
22071-10850type 10/Z108,56,16888850873 0,00 €
22071-10865type 10/Z108,56,16903865888 0,00 €
22071-10875type 10/Z108,56,16913875898 0,00 €
22071-10889type 10/Z108,56,16927889912 0,00 €
22071-10900type 10/Z108,56,16938900923 0,00 €
22071-10914type 10/Z108,56,16952914937 0,00 €
22071-10925type 10/Z108,56,16963925948 0,00 €
22071-10953type 10/Z108,56,16991953976 0,00 €
22071-10990type 10/Z108,56,1610289901013 0,00 €
22071-11000type 10/Z108,56,16103810001023 0,00 €
22071-11016type 10/Z108,56,16105410161039 0,00 €
22071-11030type 10/Z108,56,16106810301053 0,00 €
22071-11041type 10/Z108,56,16107910411064 0,00 €
22071-11060type 10/Z108,56,16109810601083 0,00 €
22071-11080type 10/Z108,56,16111810801103 0,00 €
22071-11105type 10/Z108,56,16114311051128 0,00 €
22071-11120type 10/Z108,56,16115811201143 0,00 €
22071-11150type 10/Z108,56,16118811501173 0,00 €
22071-11170type 10/Z108,56,16120811701193 0,00 €
22071-11180type 10/Z108,56,16121811801203 0,00 €
22071-11194type 10/Z108,56,16123211941217 0,00 €
22071-11215type 10/Z108,56,16125312151238 0,00 €
22071-11230type 10/Z108,56,16126812301253 0,00 €
22071-11250type 10/Z108,56,16128812501273 0,00 €
22071-11270type 10/Z108,56,16130812701293 0,00 €
22071-11295type 10/Z108,56,16133312951318 0,00 €
22071-11320type 10/Z108,56,16135813201343 0,00 €
22071-11346type 10/Z108,56,16138413461369 0,00 €
22071-11371type 10/Z108,56,16140913711394 0,00 €
22071-11400type 10/Z108,56,16143814001423 0,00 €
22071-11450type 10/Z108,56,16148814501473 0,00 €
22071-11475type 10/Z108,56,16151314751498 0,00 €
22071-11500type 10/Z108,56,16153815001523 0,00 €
22071-11550type 10/Z108,56,16158815501573 0,00 €
22071-11575type 10/Z108,56,16161315751598 0,00 €
22071-11600type 10/Z108,56,16163816001623 0,00 €
22071-11680type 10/Z108,56,16171816801703 0,00 €
22071-11700type 10/Z108,56,16173817001723 0,00 €
22071-11750type 10/Z108,56,16178817501773 0,00 €
22071-11800type 10/Z108,56,16183818001823 0,00 €
22071-11900type 10/Z108,56,16193819001923 0,00 €
22071-11975type 10/Z108,56,16201319751998 0,00 €
22071-12000type 10/Z108,56,16203820002023 0,00 €
22071-12080type 10/Z108,56,16211820802103 0,00 €
22071-12120type 10/Z108,56,16215821202143 0,00 €
22071-12360type 10/Z108,56,16239823602383 0,00 €
22071-20457type 13/A13117,88495457480 0,00 €
22071-20483type 13/A13117,88521483506 0,00 €
22071-20508type 13/A13117,88546508531 0,00 €
22071-20535type 13/A13117,88573535558 0,00 €
22071-20560type 13/A13117,88598560583 0,00 €
22071-20580type 13/A13117,88618580603 0,00 €
22071-20600type 13/A13117,88638600623 0,00 €
22071-20630type 13/A13117,88668630653 0,00 €
22071-20660type 13/A13117,88698660683 0,00 €
22071-20670type 13/A13117,88708670693 0,00 €
22071-20690type 13/A13117,88728690713 0,00 €
22071-20710type 13/A13117,88748710733 0,00 €
22071-20730type 13/A13117,88768730753 0,00 €
22071-20750type 13/A13117,88788750773 0,00 €
22071-20767type 13/A13117,88805767790 0,00 €
22071-20780type 13/A13117,88818780803 0,00 €
22071-20787type 13/A13117,88825787810 0,00 €
22071-20800type 13/A13117,88838800823 0,00 €
22071-20813type 13/A13117,88851813836 0,00 €
22071-20825type 13/A13117,88863825848 0,00 €
22071-20838type 13/A13117,88876838861 0,00 €
22071-20850type 13/A13117,88888850873 0,00 €
22071-20855type 13/A13117,88893855878 0,00 €
22071-20875type 13/A13117,88913875898 0,00 €
22071-20889type 13/A13117,88927889912 0,00 €
22071-20900type 13/A13117,88938900923 0,00 €
22071-20914type 13/A13117,88952914937 0,00 €
22071-20925type 13/A13117,88963925948 0,00 €
22071-20939type 13/A13117,88977939962 0,00 €
22071-20950type 13/A13117,88988950973 0,00 €
22071-20965type 13/A13117,881003965988 0,00 €
22071-20975type 13/A13117,881013975998 0,00 €
22071-20991type 13/A13117,8810299911014 0,00 €
22071-21000type 13/A13117,88103810001023 0,00 €
22071-21016type 13/A13117,88105410161039 0,00 €
22071-21030type 13/A13117,88106810301053 0,00 €
22071-21041type 13/A13117,88107910411064 0,00 €
22071-21060type 13/A13117,88109810601083 0,00 €
22071-21075type 13/A13117,88111310751098 0,00 €
22071-21090type 13/A13117,88112810901113 0,00 €
22071-21105type 13/A13117,88114311051128 0,00 €
22071-21120type 13/A13117,88115811201143 0,00 €
22071-21143type 13/A13117,88118111431166 0,00 €
22071-21168type 13/A13117,88120611681191 0,00 €
22071-21180type 13/A13117,88121811801203 0,00 €
22071-21200type 13/A13117,88123812001223 0,00 €
22071-21220type 13/A13117,88125812201243 0,00 €
22071-21240type 13/A13117,88127812401263 0,00 €
22071-21250type 13/A13117,88128812501273 0,00 €
22071-21270type 13/A13117,88130812701293 0,00 €
22071-21300type 13/A13117,88133813001323 0,00 €
22071-21320type 13/A13117,88135813201343 0,00 €
22071-21346type 13/A13117,88138413461369 0,00 €
22071-21372type 13/A13117,88141013721395 0,00 €
22071-21400type 13/A13117,88143814001423 0,00 €
22071-21422type 13/A13117,88146014221445 0,00 €
22071-21448type 13/A13117,88148614481471 0,00 €
22071-21475type 13/A13117,88151314751498 0,00 €
22071-21500type 13/A13117,88153815001523 0,00 €
22071-21525type 13/A13117,88156315251548 0,00 €
22071-21550type 13/A13117,88158815501573 0,00 €
22071-21575type 13/A13117,88161315751598 0,00 €
22071-21600type 13/A13117,88163816001623 0,00 €
22071-21625type 13/A13117,88166316251648 0,00 €
22071-21651type 13/A13117,88168916511674 0,00 €
22071-21676type 13/A13117,88171416761699 0,00 €
22071-21700type 13/A13117,88173817001723 0,00 €
22071-21725type 13/A13117,88176317251748 0,00 €
22071-21750type 13/A13117,88178817501773 0,00 €
22071-21780type 13/A13117,88181817801803 0,00 €
22071-21800type 13/A13117,88183818001823 0,00 €
22071-21825type 13/A13117,88186318251848 0,00 €
22071-21854type 13/A13117,88189218541877 0,00 €
22071-21880type 13/A13117,88191818801903 0,00 €
22071-21900type 13/A13117,88193819001923 0,00 €
22071-21930type 13/A13117,88196819301953 0,00 €
22071-21956type 13/A13117,88199419561979 0,00 €
22071-21980type 13/A13117,88201819802003 0,00 €
22071-22000type 13/A13117,88203820002023 0,00 €
22071-22010type 13/A13117,88204820102033 0,00 €
22071-22030type 13/A13117,88206820302053 0,00 €
22071-22040type 13/A13117,88207820402063 0,00 €
22071-22057type 13/A13117,88209520572080 0,00 €
22071-22083type 13/A13117,88212120832106 0,00 €
22071-22100type 13/A13117,88213821002123 0,00 €
22071-22120type 13/A13117,88215821202143 0,00 €
22071-22134type 13/A13117,88217221342157 0,00 €
22071-22150type 13/A13117,88218821502173 0,00 €
22071-22184type 13/A13117,88222221842207 0,00 €
22071-22200type 13/A13117,88223822002223 0,00 €
22071-22240type 13/A13117,88227822402263 0,00 €
22071-22261type 13/A13117,88229922612284 0,00 €
22071-22285type 13/A13117,88232322852308 0,00 €
22071-22311type 13/A13117,88234923112334 0,00 €
22071-22337type 13/A13117,88237523372360 0,00 €
22071-22360type 13/A13117,88239823602383 0,00 €
22071-22388type 13/A13117,88242623882411 0,00 €
22071-22413type 13/A13117,88245124132436 0,00 €
22071-22435type 13/A13117,88247324352458 0,00 €
22071-22475type 13/A13117,88251324752498 0,00 €
22071-22500type 13/A13117,88253825002523 0,00 €
22071-22540type 13/A13117,88257825402563 0,00 €
22071-22591type 13/A13117,88262925912614 0,00 €
22071-22616type 13/A13117,88265426162639 0,00 €
22071-22650type 13/A13117,88268826502673 0,00 €
22071-22667type 13/A13117,88270526672690 0,00 €
22071-22730type 13/A13117,88276827302753 0,00 €
22071-22743type 13/A13117,88278127432766 0,00 €
22071-22800type 13/A13117,88283828002823 0,00 €
22071-22840type 13/A13117,88287828402863 0,00 €
22071-22946type 13/A13117,88298429462969 0,00 €
22071-23000type 13/A13117,88303830003023 0,00 €
22071-23050type 13/A13117,88308830503073 0,00 €
22071-23150type 13/A13117,88318831503173 0,00 €
22071-23250type 13/A13117,88328832503273 0,00 €
22071-23350type 13/A13117,88338833503373 0,00 €
22071-23404type 13/A13117,88344234043427 0,00 €
22071-23454type 13/A13117,88349234543477 0,00 €
22071-23550type 13/A13117,88358835503573 0,00 €
22071-23650type 13/A13117,88368836503673 0,00 €
22071-23683type 13/A13117,88372136833706 0,00 €
22071-24000type 13/A13117,88403840004023 0,00 €
22071-24572type 13/A13117,88461045724595 0,00 €
22071-25000type 13/A13117,88503850005023 0,00 €
22071-30615type 17/B17149,411653615638 0,00 €
22071-30635type 17/B17149,411673635658 0,00 €
22071-30650type 17/B17149,411688650673 0,00 €
22071-30670type 17/B17149,411708670693 0,00 €
22071-30686type 17/B17149,411724686709 0,00 €
22071-30710type 17/B17149,411748710733 0,00 €
22071-30725type 17/B17149,411763725748 0,00 €
22071-30737type 17/B17149,411775737760 0,00 €
22071-30750type 17/B17149,411788750773 0,00 €
22071-30762type 17/B17149,411800762785 0,00 €
22071-30775type 17/B17149,411813775798 0,00 €
22071-30788type 17/B17149,411826788811 0,00 €
22071-30800type 17/B17149,411838800823 0,00 €
22071-30813type 17/B17149,411851813836 0,00 €
22071-30826type 17/B17149,411864826849 0,00 €
22071-30838type 17/B17149,411876838861 0,00 €
22071-30850type 17/B17149,411888850873 0,00 €
22071-30864type 17/B17149,411902864887 0,00 €
22071-30875type 17/B17149,411913875898 0,00 €
22071-30889type 17/B17149,411927889912 0,00 €
22071-30900type 17/B17149,411938900923 0,00 €
22071-30915type 17/B17149,411953915938 0,00 €
22071-30925type 17/B17149,411963925948 0,00 €
22071-30940type 17/B17149,411978940963 0,00 €
22071-30950type 17/B17149,411988950973 0,00 €
22071-30965type 17/B17149,4111003965988 0,00 €
22071-30975type 17/B17149,4111013975998 0,00 €
22071-30991type 17/B17149,41110299911014 0,00 €
22071-31000type 17/B17149,411103810001023 0,00 €
22071-31017type 17/B17149,411105510171040 0,00 €
22071-31030type 17/B17149,411106810301053 0,00 €
22071-31040type 17/B17149,411107810401063 0,00 €
22071-31050type 17/B17149,411108810501073 0,00 €
22071-31060type 17/B17149,411109810601083 0,00 €
22071-31075type 17/B17149,411111310751098 0,00 €
22071-31090type 17/B17149,411112810901113 0,00 €
22071-31100type 17/B17149,411113811001123 0,00 €
22071-31120type 17/B17149,411115811201143 0,00 €
22071-31150type 17/B17149,411118811501173 0,00 €
22071-31175type 17/B17149,411121311751198 0,00 €
22071-31180type 17/B17149,411121811801203 0,00 €
22071-31200type 17/B17149,411123812001223 0,00 €
22071-31215type 17/B17149,411125312151238 0,00 €
22071-31225type 17/B17149,411126312251248 0,00 €
22071-31250type 17/B17149,411128812501273 0,00 €
22071-31270type 17/B17149,411130812701293 0,00 €
22071-31300type 17/B17149,411133813001323 0,00 €
22071-31320type 17/B17149,411135813201343 0,00 €
22071-31335type 17/B17149,411137313351358 0,00 €
22071-31350type 17/B17149,411138813501373 0,00 €
22071-31360type 17/B17149,411139813601383 0,00 €
22071-31372type 17/B17149,411141013721395 0,00 €
22071-31400type 17/B17149,411143814001423 0,00 €
22071-31422type 17/B17149,411146014221445 0,00 €
22071-31450type 17/B17149,411148814501473 0,00 €
22071-31470type 17/B17149,411150814701493 0,00 €
22071-31500type 17/B17149,411153815001523 0,00 €
22071-31525type 17/B17149,411156315251548 0,00 €
22071-31550type 17/B17149,411158815501573 0,00 €
22071-31575type 17/B17149,411161315751598 0,00 €
22071-31600type 17/B17149,411163816001623 0,00 €
22071-31625type 17/B17149,411166316251648 0,00 €
22071-31650type 17/B17149,411168816501673 0,00 €
22071-31676type 17/B17149,411171416761699 0,00 €
22071-31700type 17/B17149,411173817001723 0,00 €
22071-31725type 17/B17149,411176317251748 0,00 €
22071-31750type 17/B17149,411178817501773 0,00 €
22071-31761type 17/B17149,411179917611784 0,00 €
22071-31775type 17/B17149,411181317751798 0,00 €
22071-31800type 17/B17149,411183818001823 0,00 €
22071-31829type 17/B17149,411186718291852 0,00 €
22071-31850type 17/B17149,411188818501873 0,00 €
22071-31880type 17/B17149,411191818801903 0,00 €
22071-31900type 17/B17149,411193819001923 0,00 €
22071-31930type 17/B17149,411196819301953 0,00 €
22071-31950type 17/B17149,411198819501973 0,00 €
22071-31981type 17/B17149,411201919812004 0,00 €
22071-32000type 17/B17149,411203820002023 0,00 €
22071-32030type 17/B17149,411206820302053 0,00 €
22071-32060type 17/B17149,411209820602083 0,00 €
22071-32083type 17/B17149,411212120832106 0,00 €
22071-32108type 17/B17149,411214621082131 0,00 €
22071-32120type 17/B17149,411215821202143 0,00 €
22071-32134type 17/B17149,411217221342157 0,00 €
22071-32160type 17/B17149,411219821602183 0,00 €
22071-32184type 17/B17149,411222221842207 0,00 €
22071-32200type 17/B17149,411223822002223 0,00 €
22071-32210type 17/B17149,411224822102233 0,00 €
22071-32240type 17/B17149,411227822402263 0,00 €
22071-32261type 17/B17149,411229922612284 0,00 €
22071-32286type 17/B17149,411232422862309 0,00 €
22071-32300type 17/B17149,411233823002323 0,00 €
22071-32337type 17/B17149,411237523372360 0,00 €
22071-32360type 17/B17149,411239823602383 0,00 €
22071-32388type 17/B17149,411242623882411 0,00 €
22071-32400type 17/B17149,411243824002423 0,00 €
22071-32413type 17/B17149,411245124132436 0,00 €
22071-32438type 17/B17149,411247624382461 0,00 €
22071-32450type 17/B17149,411248824502473 0,00 €
22071-32465type 17/B17149,411250324652488 0,00 €
22071-32500type 17/B17149,411253825002523 0,00 €
22071-32515type 17/B17149,411255325152538 0,00 €
22071-32540type 17/B17149,411257825402563 0,00 €
22071-32565type 17/B17149,411260325652588 0,00 €
22071-32600type 17/B17149,411263826002623 0,00 €
22071-32616type 17/B17149,411265426162639 0,00 €
22071-32650type 17/B17149,411268826502673 0,00 €
22071-32667type 17/B17149,411270526672690 0,00 €
22071-32700type 17/B17149,411273827002723 0,00 €
22071-32718type 17/B17149,411275627182741 0,00 €
22071-32750type 17/B17149,411278827502773 0,00 €
22071-32800type 17/B17149,411283828002823 0,00 €
22071-32840type 17/B17149,411287828402863 0,00 €
22071-32900type 17/B17149,411293829002923 0,00 €
22071-32921type 17/B17149,411295929212944 0,00 €
22071-32950type 17/B17149,411298829502973 0,00 €
22071-33000type 17/B17149,411303830003023 0,00 €
22071-33050type 17/B17149,411308830503073 0,00 €
22071-33100type 17/B17149,411313831003123 0,00 €
22071-33150type 17/B17149,411318831503173 0,00 €
22071-33175type 17/B17149,411321331753198 0,00 €
22071-33200type 17/B17149,411323832003223 0,00 €
22071-33250type 17/B17149,411328832503273 0,00 €
22071-33302type 17/B17149,411334033023325 0,00 €
22071-33350type 17/B17149,411338833503373 0,00 €
22071-33378type 17/B17149,411341633783401 0,00 €
22071-33404type 17/B17149,411344234043427 0,00 €
22071-33450type 17/B17149,411348834503473 0,00 €
22071-33505type 17/B17149,411354335053528 0,00 €
22071-33550type 17/B17149,411358835503573 0,00 €
22071-33581type 17/B17149,411361935813604 0,00 €
22071-33600type 17/B17149,411363836003623 0,00 €
22071-33658type 17/B17149,411369636583681 0,00 €
22071-33700type 17/B17149,411373837003723 0,00 €
22071-33750type 17/B17149,411378837503773 0,00 €
22071-33810type 17/B17149,411384838103833 0,00 €
22071-33895type 17/B17149,411393338953918 0,00 €
22071-33861type 17/B17149,411389938613884 0,00 €
22071-33912type 17/B17149,411395039123935 0,00 €
22071-33950type 17/B17149,411398839503973 0,00 €
22071-34000type 17/B17149,411403840004023 0,00 €
22071-34115type 17/B17149,411415341154138 0,00 €
22071-34200type 17/B17149,411423842004223 0,00 €
22071-34250type 17/B17149,411428842504273 0,00 €
22071-34378type 17/B17149,411441643784401 0,00 €
22071-34394type 17/B17149,411443243944417 0,00 €
22071-34450type 17/B17149,411448844504473 0,00 €
22071-34500type 17/B17149,411453845004523 0,00 €
22071-34572type 17/B17149,411461045724595 0,00 €
22071-34699type 17/B17149,411473746994722 0,00 €
22071-34750type 17/B17149,411478847504773 0,00 €
22071-34826type 17/B17149,411486448264849 0,00 €
22071-34877type 17/B17149,411491548774900 0,00 €
22071-34953type 17/B17149,411499149534976 0,00 €
22071-35000type 17/B17149,411503850005023 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83