norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Forme A :
acier à outils, dureté du matériau 58-62 HRC.
Les surfaces sont finement polies.
Forme B :
acier de décolletage avec revêtements de glissière en PTFE.
Les revêtements de glissière sont autolubrifiants.
Remarques concernant la commande :Pour un guidage complet avec une taille de rail 6, une longueur de guidage de 300 mm et une course de 100 mm nécessite :

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(indiquer la longueur L, par ex. 300 pour L = 300 mm)
Nota :Dans des conditions de montage normales, on peut parcourir 15 m/min. avec lubrification.
Selon le graissage, le coefficient de frottement peut varier entre 0,04-0,08.
Le graissage s'effectue à l'aide des huiles pour glissières disponibles dans le commerce.
Les glissières longitudinales sont utilisées pour les opérations de déplacement, d'usinage et de positionnement.
Utilisation :- automatisation industrielle
- machines-outils
- machines spéciales
- dispositifs d'outillage
- instruments de mesure
Plage de température :-40 °C jusqu’à +80 °C.Avantages :- fonctionnement sans glissement par à-coups
- très bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
- très grande résistance à l'usure
- très bon amortissement des vibrations
- insensibilité à la saleté, aux chocs et aux coups
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21054 Rails de guidage téflonisés 181 kB

Dessins

Rails de guidage téflonisés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

B1B2CD1D2D3EHKLL1L2F
N
CAOAcc.PrixCommander
21054-1020030A1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 0,00 €
21054-2020030B1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 0,00 €
21054-1020045A1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 0,00 €
21054-2020045B1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 0,00 €
21054-1020060A1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 0,00 €
21054-2020060B1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 0,00 €
21054-1030050A1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 0,00 €
21054-2030050B1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 0,00 €
21054-1030075A1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 0,00 €
21054-2030075B1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 0,00 €
21054-1030100A1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 0,00 €
21054-2030100B1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 0,00 €
21054-1030125A1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 0,00 €
21054-2030125B1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 0,00 €
21054-1030150A1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 0,00 €
21054-2030150B1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 0,00 €
21054-1060100A3116619,3M65,3101155,2100251x50684 0,00 €
21054-2060100B3116619,3M65,3101155,2100251x50684 0,00 €
21054-1060150A3116619,3M65,3101155,2150252x501026 0,00 €
21054-2060150B3116619,3M65,3101155,2150252x501026 0,00 €
21054-1060200A3116619,3M65,3101155,2200253x501368 0,00 €
21054-2060200B3116619,3M65,3101155,2200253x501368 0,00 €
21054-1060250A3116619,3M65,3101155,2250254x501710 0,00 €
21054-2060250B3116619,3M65,3101155,2250254x501710 0,00 €
21054-1060300A3116619,3M65,3101155,2300255x502052 0,00 €
21054-2060300B3116619,3M65,3101155,2300255x502052 0,00 €
21054-1060350A3116619,3M65,3101155,2350256x502394 0,00 €
21054-2060350B3116619,3M65,3101155,2350256x502394 0,00 €
21054-2060400B3116619,3M65,3101155,2400257X502736 0,00 €
21054-1060500A3116619,3M65,3101155,2500259x503420 0,00 €
21054-2060500B3116619,3M65,3101155,2500259x503420 0,00 €
21054-1090200A4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 0,00 €
21054-2090200B4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 0,00 €
21054-1090300A4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 0,00 €
21054-2090300B4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 0,00 €
21054-1090400A4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 0,00 €
21054-2090400B4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 0,00 €
21054-1090500A4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 0,00 €
21054-2090500B4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83