norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail de guidage : acier 1.2842.
Embouts d’extrémité : 1.0531.
Finition :Rail de guidage : trempé (60-62 HRC) rectifié.
Embout d’extrémité : bruni.
Nota :Pour la cage à rouleaux adaptée, voir 21052.
Les rails de guidage sont installés dans les tables de guidage (21034, 21035, 21038 et 21040). Ils peuvent donc également servir de pièces de rechange.

La livraison comprend un seul rail de guidage, la cage à rouleaux n'est pas incluse. Veuillez commander les autres rails de guidage et la cage à rouleaux séparément.
Indication de dessin :
1) Embout d'extrémité
2) Sans cage à rouleaux : voir 21052
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21050 Rails de guidage pour paliers à rouleaux 119 kB

Dessins

Rails de guidage pour paliers à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

LL1L2BB1B2HH1KD1D2D3CAOAcc.PrixCommander
21050-020302307,51x15125,52,5612,2M32,554,4 0,00 €
21050-020452457,52x15125,52,5612,2M32,554,4 0,00 €
21050-020602607,53x15125,52,5612,2M32,554,4 0,00 €
21050-0305035012,51x25188,33,5813,2M43,46 0,00 €
21050-0307537512,52x25188,33,5813,2M43,46 0,00 €
21050-03100310012,53x25188,33,5813,2M43,46 0,00 €
21050-03125312512,54x25188,33,5813,2M43,46 0,00 €
21050-03150315012,55x25188,33,5813,2M43,46 0,00 €
21050-061006100251x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
21050-061506150252x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
21050-062006200253x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
21050-062506250254x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
21050-063006300255x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
21050-063506350256x503113,96151,85,2M65,410 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83