norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition :Rail et chariot zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Rail télescopique se composant d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile. Le chariot peut avancer d'un côté d'un peu plus de la moitié de la longueur du rail (course S). En retirant la vis d'arrêt, l'extension partielle de la course S est possible des deux côtés. La course totale s'élève ainsi à 2 fois la course S.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.

Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Sur demande :Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm).
Taille 28 jusqu'à 1170 mm au maximum.
Taille 35 jusqu'à 1490 mm au maximum.
Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
2) Vis d'arrêt
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21340 Glissières télescopiques en acier extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 741 kg 143 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 741 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBB1D

D1HH1H2LRCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
21340-280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 0,00 €
21340-280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 0,00 €
21340-280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 0,00 €
21340-280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 0,00 €
21340-280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 0,00 €
21340-350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 0,00 €
21340-350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 0,00 €
21340-350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 0,00 €
21340-350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 0,00 €
21340-350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 0,00 €
21340-430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 0,00 €
21340-430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 0,00 €
21340-430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 0,00 €
21340-430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 0,00 €
21340-430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83