norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Glissières télescopiques en acier disposition double, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 133 kg
21338

Glissières télescopiques en acier disposition double, extension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Rail télescopique comprenant deux rails de guidage servant d'élément fixe et d'élément mobile et deux chariots qui, reliés entre eux, constituent l'élément intermédiaire. Cette disposition protège bien les cages à billes ouvertes des impuretés. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée. Préférer une position de montage horizontale. Pour le montage, il est nécessaire de retirer la vis d'arrêt du rail pour accéder à tous les trous de fixation et de la replacer ensuite. Une fois la vis d'arrêt retirée, la course peut s'effectuer des deux côtés.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21338 Rails télescopiques Disposition double 141 kB
 Fiche technique 21338 Rails télescopiques Disposition double 180 kB

Dessins

Glissières télescopiques en acier disposition double, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 133 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleBD
pour vis
HLRCourse
S
C0Y
N
C0Z
N
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
21338-2802102828M52621012324323023 0,00 €
21338-2803702828M52637013804824825 0,00 €
21338-2804502828M52645014643933936 0,00 €
21338-2805302828M52653015483323327 0,00 €
21338-3503703535M63437024065225225 0,00 €
21338-3504503535M63445024944294296 0,00 €
21338-3505303535M63453025583943947 0,00 €
21338-3506103535M63461026463383388 0,00 €
21338-4304504343M8444502,5486133112796 0,00 €
21338-4305304343M8445302,5556119311937 0,00 €
21338-4306104343M8446102,5626108210828 0,00 €
21338-4307704343M8447702,579684584510 0,00 €
21338-4309304343M8449302,596669369312 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83